Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La gamme de rails de guidage Thomson carrés (Profile) est constituée des guides linéaires nouvelle génération à billes et à rouleaux Profile Rail 500 Series, 400 Series, AccuMini, des miniatures compacts MicroGuide™, et de la série légère T-Series. C'est une offre complète de rails de guidage et de chariots dans une variété étendue de styles, de tailles et de caractéristiques uniques, produite aux dimensions standard de l'industrie pour des mises à niveau facilitées d'applications existantes ou pour concevoir de nouvelles applications.
Optimisez votre conception avec une solution de rail profilé personnalisée.
Cet article compare les trois architectures de profil les plus utilisées et explore les compromis en matière de performances à envisager pour trouver la configuration optimale pour votre application.
En savoir plusComment choisir entre les principaux types de technologies linéaires et comment concevoir des systèmes d'automatisation offrant des performances optimales en retenant les exigences de conception, plutôt que le coût, comme principal critère de sélection des composants linéaires.
En savoir plusLes progrès réalisés en matière de capacité de charge, de durée de vie et de facilité de fabrication ont permis à un éventail toujours plus large d'applications de bénéficier d'un guidage linéaire quasiment sans frottement. Depuis l'introduction du guide linéaire carré, ou rail profilé, dans les années 1970, l'ingénieur concepteur a été confronté à la question cruciale : rond ou carré ?
En savoir plusPour la plupart des fabricants, le coût financier des temps d'arrêt des machines peut se chiffrer en milliers, voire en millions d'euros. Cependant, de petits investissements dans l'entretien de routine et préventif peuvent s'avérer très rentables.
En savoir plus400 Series Express Program | 388 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
T-Series Ball Profile Rail Tech Bulletin | 398 KB |
Guidages linéaires sur rail | 9042 KB | |
Guidages linéaires sur rail | 19276 KB | |
Guidages linéaires sur rail | 7212 KB | |
Guidages linéaires sur rail | 7348 KB | |
Guidages linéaires sur rail | 4508 KB |
500 Series Independent Slide Test Report | 249 KB | |
Profile Rail Comparison Chart | 153 KB | |
Profile Rail Comparison Chart | 374 KB |
Profile Rail Linear Guides Installation Manual | 127 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].